|
|
06100Botões recartilhados |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro. Bucha em aço.Versão:Aço passivado azul.Indicação:Disponível na versão sem escala, com um traço ou ainda com escala de 20 marcas e 10 algarismos.
Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores. Sob consulta:Escalas especiais.Indicação de desenho:Forma A: sem escalas Forma B: com traços de marcação Forma C: com escala padrão
1) Pino roscado para fixação (na forma C entre os números 5 e 6) Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06100-1105 | A | grafite RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-11051 | A | laranja RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-11052 | A | verde segurança RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-11053 | A | azul RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-11055 | A | cinza RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-11056 | A | vermelho RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-11057 | A | amarelo RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-1206 | A | grafite RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-12061 | A | laranja RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-12062 | A | verde segurança RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-12063 | A | azul RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-12065 | A | cinza RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-12066 | A | vermelho RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-12067 | A | amarelo RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-1308 | A | grafite RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | | 06100-13081 | A | laranja RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | | 06100-13082 | A | verde segurança RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | | 06100-13083 | A | azul RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | | 06100-13085 | A | cinza RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | | 06100-13086 | A | vermelho RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | | 06100-13087 | A | amarelo RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06100-3105 | C | grafite RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 6,87 € | | 06100-31051 | C | laranja RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 6,87 € | | 06100-31052 | C | verde segurança RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 6,87 € | | 06100-31053 | C | azul RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 6,87 € | | 06100-31055 | C | cinza RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 6,87 € | | 06100-31056 | C | vermelho RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 6,87 € | | 06100-31057 | C | amarelo RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 6,87 € | | 06100-3206 | C | grafite RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 7,21 € | | 06100-32061 | C | laranja RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 7,21 € | | 06100-32062 | C | verde segurança RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 7,21 € | | 06100-32063 | C | azul RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 7,21 € | | 06100-32065 | C | cinza RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 7,21 € | | 06100-32066 | C | vermelho RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 7,21 € | | 06100-32067 | C | amarelo RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 7,21 € | | 06100-3308 | C | grafite RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 8,49 € | | 06100-33081 | C | laranja RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 8,49 € | | 06100-33082 | C | verde segurança RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 8,49 € | | 06100-33083 | C | azul RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 8,49 € | | 06100-33085 | C | cinza RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 8,49 € | | 06100-33086 | C | vermelho RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 8,49 € | | 06100-33087 | C | amarelo RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 8,49 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|