norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Pinos roscados em aço.
Bucha roscada em aço ou latão.
Versão:Pinos roscados zincados.
Bucha roscada zincada ou de latão com superfície sem tratamento.
Indicação de desenho:
Forma C: furo cego roscado
Forma E: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06097 Botões recartilhados 141 kB

Desenhos (visão geral)

Botões recartilhados

Botões recartilhados, forma C, com furo cego roscado

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados, forma C, com furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
06097-102206CplásticoM622121367,5 0,99 €
06097-102606CplásticoM6261720149 1,02 €

Botões recartilhados, forma E, com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados, forma E, com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
06097-212205ELatãoM522121366 1,25 €
06097-202606EAçoM62617201410 1,21 €
06097-202608EAçoM82617201412 2,32 €

Botões recartilhados, forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
06097-302606X10LAçoM6261513610 1,09 €
06097-302205X15LAçoM5221213615 1,08 €
06097-302205X20LAçoM5221213620 1,09 €
06097-302206X20LAçoM6221213620 1,12 €
06097-302608X20LAçoM8261513620 1,18 €
06097-302606X30LAçoM6261513630 1,14 €
06097-302206X15LAçoM6221213615 1,09 €
06097-302606X20LAçoM6261513620 1,13 €
06097-302606X15LAçoM6261513615 1,12 €
06097-302205X10LAçoM5221213610 1,06 €
06097-302206X30LAçoM6221213630 1,13 €
06097-302206X10LAçoM6221213610 1,08 €
06097-302608X15LAçoM8261513615 1,15 €
06097-302608X30LAçoM8261513630 1,21 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83