norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em alumínio.
Tampa em termoplástico PA6.
Pino roscado em aço inoxidável.
Versão:Corpo básico anodizado preto.
Tampa cinza clara RAL 7035.
Pino roscado com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais, bem como versões especiais.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06096 Botões recartilhados em alumínio 128 kB

Desenhos

Botões recartilhados em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D4HH2TCADAces.PreçoEncomendar
06096-27085827M4185,511 5,97 €
06096-271051027M4185,511 5,97 €
06096-341051034M521714 8,95 €
06096-341251234M521714 8,95 €
06096-421251242M524,58,515 13,02 €
06096-421451442M524,58,515 13,02 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83