|
|
06613-11Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e trava de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:As alavancas de aperto com função de segurança evitam alterações no ponto de aperto devido a abertura ou fecho involuntários. No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto. A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola. Material:Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado. Pino roscado em aço.Versão:Aço passivado azul.Vantagens:Proteção contra abertura ou fecho involuntários. Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.Sob consulta:Versões especiais.Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Tamanho | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06613-11-1041X10 | grafite RAL 7021 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-1041X15 | grafite RAL 7021 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-1041X20 | grafite RAL 7021 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-1051X10 | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-1051X15 | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-1051X20 | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-1051X25 | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-2051X10 | grafite RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2051X15 | grafite RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2051X20 | grafite RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2051X25 | grafite RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2051X30 | grafite RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2051X40 | grafite RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 6,23 € | | 06613-11-2061X10 | grafite RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2061X15 | grafite RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2061X20 | grafite RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2061X25 | grafite RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2061X30 | grafite RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2061X40 | grafite RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 6,23 € | | 06613-11-2081X10 | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2081X15 | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2081X20 | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2081X25 | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2081X30 | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2081X40 | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 6,23 € | | 06613-11-3081X20 | grafite RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-3081X25 | grafite RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-3081X30 | grafite RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-3081X40 | grafite RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 8,13 € | | 06613-11-3101X20 | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-3101X25 | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-3101X30 | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-3101X40 | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 8,13 € | | 06613-11-10484X10 | vermelho RAL 3020 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-10484X15 | vermelho RAL 3020 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-10484X20 | vermelho RAL 3020 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-10584X10 | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-10584X15 | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-10584X20 | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-10584X25 | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,7 | 19,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-20584X10 | vermelho RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20584X15 | vermelho RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20584X20 | vermelho RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20584X25 | vermelho RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20584X30 | vermelho RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20584X40 | vermelho RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 6,23 € | | 06613-11-20684X10 | vermelho RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20684X15 | vermelho RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20684X20 | vermelho RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20684X25 | vermelho RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20684X30 | vermelho RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20684X40 | vermelho RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 6,23 € | | 06613-11-20884X10 | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20884X15 | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20884X20 | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20884X25 | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20884X30 | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20884X40 | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 6,23 € | | 06613-11-30884X20 | vermelho RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-30884X25 | vermelho RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-30884X30 | vermelho RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-30884X40 | vermelho RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 8,13 € | | 06613-11-31084X20 | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-31084X25 | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-31084X30 | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-31084X40 | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 35,2 | 5,2 | 26,6 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 8,13 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|