|
|
06613-03Alavancas de aperto modelo ECO de plástico com rosca fêmea,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado. Bucha em latão ou aço.Versão:Superfície em latão sem tratamento. Aço passivado azul.Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Material dos componentes | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06613-03-1041 | grafite RAL 7021 | Latão | M4 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 2,52 € | | 06613-03-1051 | grafite RAL 7021 | Latão | M5 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 2,52 € | | 06613-03-2051 | grafite RAL 7021 | Latão | M5 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 2,98 € | | 06613-03-2061 | grafite RAL 7021 | Latão | M6 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 2,98 € | | 06613-03-2081 | grafite RAL 7021 | Latão | M8 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 2,98 € | | 06613-03-3081 | grafite RAL 7021 | aço | M8 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 3,68 € | | 06613-03-3101 | grafite RAL 7021 | aço | M10 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 3,68 € | | 06613-03-10484 | vermelho RAL 3020 | Latão | M4 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 2,52 € | | 06613-03-10584 | vermelho RAL 3020 | Latão | M5 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 2,52 € | | 06613-03-20584 | vermelho RAL 3020 | Latão | M5 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 2,98 € | | 06613-03-20684 | vermelho RAL 3020 | Latão | M6 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 2,98 € | | 06613-03-20884 | vermelho RAL 3020 | Latão | M8 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 2,98 € | | 06613-03-30884 | vermelho RAL 3020 | aço | M8 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 3,68 € | | 06613-03-31084 | vermelho RAL 3020 | aço | M10 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 3,68 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|