norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto de Zamak com rosca macho, colar alto, inserto roscado de aço inoxidável
06461

Alavancas de aperto de Zamak com rosca macho, colar alto,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A alavanca de aperto com colar prolongado substitui, por exemplo, parafusos
em conectores de tubo, permitindo o aperto e desprendimento manuais das
uniões aparafusadas.
De fabricação em Zamak, o design ergonômico apresenta aparência moderna
e de alta qualidade, em combinação com uma háptica muito agradável.
Material:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo e peças em aço com superfície sem tratamento.Indicação:Recomendação para a seleção da alavanca de aperto adequada se
encontra nas tabelas de medições das abraçadeiras para a conexão de
tubos.
Vantagens:Aperto e desprendimento manuais de abraçadeiras para conexão de tubos.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Acessórios:para abraçadeiras para conexão de tubosIndicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06461 Alavancas de aperto de Zamak com rosca macho, colar alto, inserto roscado de aço inoxidável 632 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de Zamak com rosca macho, colar alto, inserto roscado de aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoAA1BDD1D2H1H2H3H4LXTipo de roscaQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06461-106108X181404771013141020,5374018M6rosca macho16 8,65 €
06461-106108X201404771013141020,5374020M6rosca macho16 8,65 €
06461-208148X2526574,59,51318,5191425505325M8rosca macho20 10,73 €
06461-310148X303809111162122142858,562,530M10rosca macho22 12,31 €
06461-310148X353809111162122142858,562,535M10rosca macho22 13,16 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83