|
|
06460Alavanca de aperto fundida em zinco com rosca macho e ponta... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Ponta protetora em aço inoxidável 1.4305. Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico. Peças de aço brunido. Ponta protetora em aço inoxidável, com superfície sem tratamento. Indicação:Cores fornecidas em série: laranja RAL 2004.
Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm. Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | Cor do corpo básico | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06460-92062X15 | 2 | laranja RAL 2004 | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 8,72 € | | 06460-92062X20 | 2 | laranja RAL 2004 | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 8,72 € | | 06460-92062X25 | 2 | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 8,72 € | | 06460-92062X30 | 2 | laranja RAL 2004 | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 8,72 € | | 06460-92062X35 | 2 | laranja RAL 2004 | M6 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92062X40 | 2 | laranja RAL 2004 | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92062X45 | 2 | laranja RAL 2004 | M6 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92062X50 | 2 | laranja RAL 2004 | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92062X55 | 2 | laranja RAL 2004 | M6 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92062X60 | 2 | laranja RAL 2004 | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92082X15 | 2 | laranja RAL 2004 | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 8,72 € | | 06460-92082X20 | 2 | laranja RAL 2004 | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 8,72 € | | 06460-92082X25 | 2 | laranja RAL 2004 | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 8,72 € | | 06460-92082X30 | 2 | laranja RAL 2004 | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 8,72 € | | 06460-92082X35 | 2 | laranja RAL 2004 | M8 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92082X40 | 2 | laranja RAL 2004 | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92082X45 | 2 | laranja RAL 2004 | M8 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92082X50 | 2 | laranja RAL 2004 | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92082X55 | 2 | laranja RAL 2004 | M8 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92082X60 | 2 | laranja RAL 2004 | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92102X15 | 2 | laranja RAL 2004 | M10 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 8,72 € | | 06460-92102X20 | 2 | laranja RAL 2004 | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 8,72 € | | 06460-92102X25 | 2 | laranja RAL 2004 | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 8,72 € | | 06460-92102X30 | 2 | laranja RAL 2004 | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 8,72 € | | 06460-92102X35 | 2 | laranja RAL 2004 | M10 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92102X40 | 2 | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92102X45 | 2 | laranja RAL 2004 | M10 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92102X50 | 2 | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92102X55 | 2 | laranja RAL 2004 | M10 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-92102X60 | 2 | laranja RAL 2004 | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 9,17 € | | 06460-93082X15 | 3 | laranja RAL 2004 | M8 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 9,68 € | | 06460-93082X20 | 3 | laranja RAL 2004 | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 9,68 € | | 06460-93082X25 | 3 | laranja RAL 2004 | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 9,68 € | | 06460-93082X30 | 3 | laranja RAL 2004 | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 9,68 € | | 06460-93082X35 | 3 | laranja RAL 2004 | M8 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 10,18 € | | 06460-93082X40 | 3 | laranja RAL 2004 | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 10,18 € | | 06460-93082X45 | 3 | laranja RAL 2004 | M8 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 10,18 € | | 06460-93082X50 | 3 | laranja RAL 2004 | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 10,18 € | | 06460-93082X55 | 3 | laranja RAL 2004 | M8 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 10,18 € | | 06460-93082X60 | 3 | laranja RAL 2004 | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 10,18 € | | 06460-93102X15 | 3 | laranja RAL 2004 | M10 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 9,68 € | | 06460-93102X20 | 3 | laranja RAL 2004 | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 9,68 € | | 06460-93102X25 | 3 | laranja RAL 2004 | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 9,68 € | | 06460-93102X30 | 3 | laranja RAL 2004 | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 9,68 € | | 06460-93102X35 | 3 | laranja RAL 2004 | M10 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 10,18 € | | 06460-93102X40 | 3 | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 10,18 € | | 06460-93102X45 | 3 | laranja RAL 2004 | M10 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 10,18 € | | 06460-93102X50 | 3 | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 10,18 € | | 06460-93102X55 | 3 | laranja RAL 2004 | M10 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 10,18 € | | 06460-93102X60 | 3 | laranja RAL 2004 | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 10,18 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|