|
|
06460-05Alavanca de aperto em zamak com rosca macho, acabamento... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844. Peças de aço com classe de resistência 5.8.Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico. Peças de aço passivado azul.Indicação:Fornecidos em série: Laranja RAL 2004, prata metálico.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Superfície Corpo básico | Tamanho | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06460-05-0042X10 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0042X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0042X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0042X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0042X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0042X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0042X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0042X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0042X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0043X10 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0043X15 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0043X20 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0043X25 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0043X30 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0043X35 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0043X40 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0043X45 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0043X50 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0052X10 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0052X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0052X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0052X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0052X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0052X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0052X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0052X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0052X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0053X10 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0053X15 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0053X20 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0053X25 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0053X30 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 5,53 € | | 06460-05-0053X35 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0053X40 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0053X45 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 5,98 € | | 06460-05-0053X50 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1052X10 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1052X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1052X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1052X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1052X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1052X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1052X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1052X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1052X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1053X10 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1053X15 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1053X20 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1053X25 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1053X30 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1053X35 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1053X40 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1053X45 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1053X50 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1062X10 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1062X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1062X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1062X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1062X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1062X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1062X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1062X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1062X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1063X10 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1063X15 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1063X20 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1063X25 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1063X30 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 5,53 € | | 06460-05-1063X35 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1063X40 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1063X45 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 5,98 € | | 06460-05-1063X50 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 5,98 € | | 06460-05-2062X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2062X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2062X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2062X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2062X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2062X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2062X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2062X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2062X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2062X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2063X15 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2063X20 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2063X25 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2063X30 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2063X35 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2063X40 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2063X45 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2063X50 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2063X55 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2063X60 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2082X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2082X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2082X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2082X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2082X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2082X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2082X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2082X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2082X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2082X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2083X15 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2083X20 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2083X25 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2083X30 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2083X35 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2083X40 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2083X45 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2083X50 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2083X55 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2083X60 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2102X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2102X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2102X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2102X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2102X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2102X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2102X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2102X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2102X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2102X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2103X15 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2103X20 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2103X25 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2103X30 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 6,92 € | | 06460-05-2103X35 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2103X40 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2103X45 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2103X50 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2103X55 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 7,38 € | | 06460-05-2103X60 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 7,38 € | | 06460-05-3082X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3082X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3082X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3082X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3082X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3082X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3082X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3082X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3082X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3082X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3083X15 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3083X20 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3083X25 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3083X30 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3083X35 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3083X40 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3083X45 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3083X50 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3083X55 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3083X60 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3102X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3102X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3102X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3102X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3102X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3102X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3102X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3102X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3102X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3102X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3103X15 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3103X20 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3103X25 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3103X30 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 7,62 € | | 06460-05-3103X35 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3103X40 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3103X45 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3103X50 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3103X55 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 8,17 € | | 06460-05-3103X60 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 8,17 € | | 06460-05-4102X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 8,99 € | | 06460-05-4102X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 8,99 € | | 06460-05-4102X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 8,99 € | | 06460-05-4102X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4102X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4102X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4102X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4102X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4102X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4102X70 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 10,04 € | | 06460-05-4102X80 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 10,04 € | | 06460-05-4102X90 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 10,04 € | | 06460-05-4103X20 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 8,99 € | | 06460-05-4103X25 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 8,99 € | | 06460-05-4103X30 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 8,99 € | | 06460-05-4103X35 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4103X40 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4103X45 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4103X50 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4103X55 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4103X60 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4103X70 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 10,04 € | | 06460-05-4103X80 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 10,04 € | | 06460-05-4103X90 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 10,04 € | | 06460-05-4122X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 8,99 € | | 06460-05-4122X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 8,99 € | | 06460-05-4122X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 8,99 € | | 06460-05-4122X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4122X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4122X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4122X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4122X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4122X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4122X70 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 10,04 € | | 06460-05-4122X80 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 10,04 € | | 06460-05-4122X90 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 10,04 € | | 06460-05-4123X20 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 8,99 € | | 06460-05-4123X25 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 8,99 € | | 06460-05-4123X30 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 8,99 € | | 06460-05-4123X35 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4123X40 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4123X45 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4123X50 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4123X55 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4123X60 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 9,45 € | | 06460-05-4123X70 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 10,04 € | | 06460-05-4123X80 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 10,04 € | | 06460-05-4123X90 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 10,04 € | | 06460-05-5122X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 11,25 € | | 06460-05-5122X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 11,25 € | | 06460-05-5122X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5122X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5122X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5122X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5122X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5122X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5122X70 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 12,79 € | | 06460-05-5122X80 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 12,79 € | | 06460-05-5122X90 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 12,79 € | | 06460-05-5123X25 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 11,25 € | | 06460-05-5123X30 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 11,25 € | | 06460-05-5123X35 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5123X40 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5123X45 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5123X50 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5123X55 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5123X60 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5123X70 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 12,79 € | | 06460-05-5123X80 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 12,79 € | | 06460-05-5123X90 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 12,79 € | | 06460-05-5162X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 11,25 € | | 06460-05-5162X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 11,25 € | | 06460-05-5162X35 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5162X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5162X45 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5162X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5162X55 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5162X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5162X70 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 12,79 € | | 06460-05-5162X80 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 12,79 € | | 06460-05-5162X90 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 12,79 € | | 06460-05-5163X25 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 11,25 € | | 06460-05-5163X30 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 11,25 € | | 06460-05-5163X35 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5163X40 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5163X45 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5163X50 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5163X55 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5163X60 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 11,98 € | | 06460-05-5163X70 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 12,79 € | | 06460-05-5163X80 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 12,79 € | | 06460-05-5163X90 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 12,79 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|