|
|
06458Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844. Peças de aço com classe de resistência 5.8.Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico. Peças de aço brunido.Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Superfície Corpo básico | Tamanho | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06458-2061X15 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 7,35 € | | 06458-2061X20 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 7,35 € | | 06458-2061X25 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 7,35 € | | 06458-2061X30 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 7,35 € | | 06458-2061X35 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 7,84 € | | 06458-2061X40 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 7,84 € | | 06458-2061X45 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 7,84 € | | 06458-2061X50 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 7,84 € | | 06458-2061X55 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 7,84 € | | 06458-2061X60 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 7,84 € | | 06458-2081X15 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 7,35 € | | 06458-2081X20 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 7,35 € | | 06458-2081X25 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 7,35 € | | 06458-2081X30 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 7,35 € | | 06458-2081X35 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 7,84 € | | 06458-2081X40 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 7,84 € | | 06458-2081X45 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 7,84 € | | 06458-2081X50 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 7,84 € | | 06458-2081X55 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 7,84 € | | 06458-2081X60 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 7,84 € | | 06458-2101X15 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 7,35 € | | 06458-2101X20 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 7,35 € | | 06458-2101X25 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 7,35 € | | 06458-2101X30 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 7,35 € | | 06458-2101X35 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 7,84 € | | 06458-2101X40 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 7,84 € | | 06458-2101X45 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 7,84 € | | 06458-2101X50 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 7,84 € | | 06458-2101X55 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 7,84 € | | 06458-2101X60 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 7,84 € | | 06458-3081X15 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 8,08 € | | 06458-3081X20 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 8,08 € | | 06458-3081X25 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 8,08 € | | 06458-3081X30 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 8,08 € | | 06458-3081X35 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 8,67 € | | 06458-3081X40 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 8,67 € | | 06458-3081X45 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 8,67 € | | 06458-3081X50 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 8,67 € | | 06458-3081X55 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 8,67 € | | 06458-3081X60 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 8,67 € | | 06458-3101X15 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 8,08 € | | 06458-3101X20 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 8,08 € | | 06458-3101X25 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 8,08 € | | 06458-3101X30 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 8,08 € | | 06458-3101X35 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 8,67 € | | 06458-3101X40 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 8,67 € | | 06458-3101X45 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 8,67 € | | 06458-3101X50 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 8,67 € | | 06458-3101X55 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 8,67 € | | 06458-3101X60 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 8,67 € | | 06458-206181X15 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 7,35 € | | 06458-206181X20 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 7,35 € | | 06458-206181X25 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 7,35 € | | 06458-206181X30 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 7,35 € | | 06458-206181X35 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 7,84 € | | 06458-206181X40 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 7,84 € | | 06458-206181X45 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 7,84 € | | 06458-206181X50 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 7,84 € | | 06458-206181X55 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 7,84 € | | 06458-206181X60 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 7,84 € | | 06458-208181X15 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 7,35 € | | 06458-208181X20 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 7,35 € | | 06458-208181X25 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 7,35 € | | 06458-208181X30 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 7,35 € | | 06458-208181X35 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 7,84 € | | 06458-208181X40 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 7,84 € | | 06458-208181X45 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 7,84 € | | 06458-208181X50 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 7,84 € | | 06458-208181X55 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 7,84 € | | 06458-208181X60 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 7,84 € | | 06458-210181X15 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 7,35 € | | 06458-210181X20 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 7,35 € | | 06458-210181X25 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 7,35 € | | 06458-210181X30 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 7,35 € | | 06458-210181X35 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 7,84 € | | 06458-210181X40 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 7,84 € | | 06458-210181X45 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 7,84 € | | 06458-210181X50 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 7,84 € | | 06458-210181X55 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 7,84 € | | 06458-210181X60 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 7,84 € | | 06458-308181X15 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 8,08 € | | 06458-308181X20 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 8,08 € | | 06458-308181X25 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 8,08 € | | 06458-308181X30 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 8,08 € | | 06458-308181X35 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 8,67 € | | 06458-308181X40 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 8,67 € | | 06458-308181X45 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 8,67 € | | 06458-308181X50 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 8,67 € | | 06458-308181X55 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 8,67 € | | 06458-308181X60 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 8,67 € | | 06458-310181X15 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 8,08 € | | 06458-310181X20 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 8,08 € | | 06458-310181X25 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 8,08 € | | 06458-310181X30 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 8,08 € | | 06458-310181X35 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 8,67 € | | 06458-310181X40 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 8,67 € | | 06458-310181X45 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 8,67 € | | 06458-310181X50 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 8,67 € | | 06458-310181X55 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 8,67 € | | 06458-310181X60 | preto RAL 9005 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 8,67 € | | 06458-206182X15 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 7,35 € | | 06458-206182X20 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 7,35 € | | 06458-206182X25 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 7,35 € | | 06458-206182X30 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 7,35 € | | 06458-206182X35 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 7,84 € | | 06458-206182X40 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 7,84 € | | 06458-206182X45 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 7,84 € | | 06458-206182X50 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 7,84 € | | 06458-206182X55 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 7,84 € | | 06458-206182X60 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 7,84 € | | 06458-208182X15 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 7,35 € | | 06458-208182X20 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 7,35 € | | 06458-208182X25 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 7,35 € | | 06458-208182X30 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 7,35 € | | 06458-208182X35 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 7,84 € | | 06458-208182X40 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 7,84 € | | 06458-208182X45 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 7,84 € | | 06458-208182X50 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 7,84 € | | 06458-208182X55 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 7,84 € | | 06458-208182X60 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 7,84 € | | 06458-210182X15 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 7,35 € | | 06458-210182X20 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 7,35 € | | 06458-210182X25 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 7,35 € | | 06458-210182X30 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 7,35 € | | 06458-210182X35 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 7,84 € | | 06458-210182X40 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 7,84 € | | 06458-210182X45 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 7,84 € | | 06458-210182X50 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 7,84 € | | 06458-210182X55 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 7,84 € | | 06458-210182X60 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 7,84 € | | 06458-308182X15 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 8,08 € | | 06458-308182X20 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 8,08 € | | 06458-308182X25 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 8,08 € | | 06458-308182X30 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 8,08 € | | 06458-308182X35 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 8,67 € | | 06458-308182X40 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 8,67 € | | 06458-308182X45 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 8,67 € | | 06458-308182X50 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 8,67 € | | 06458-308182X55 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 8,67 € | | 06458-308182X60 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 8,67 € | | 06458-310182X15 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 8,08 € | | 06458-310182X20 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 8,08 € | | 06458-310182X25 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 8,08 € | | 06458-310182X30 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 8,08 € | | 06458-310182X35 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 8,67 € | | 06458-310182X40 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 8,67 € | | 06458-310182X45 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 8,67 € | | 06458-310182X50 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 8,67 € | | 06458-310182X55 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 8,67 € | | 06458-310182X60 | laranja RAL 2004 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 8,67 € | | 06458-206184X15 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 7,35 € | | 06458-206184X20 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 7,35 € | | 06458-206184X25 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 7,35 € | | 06458-206184X30 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 7,35 € | | 06458-206184X35 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 7,84 € | | 06458-206184X40 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 7,84 € | | 06458-206184X45 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 7,84 € | | 06458-206184X50 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 7,84 € | | 06458-206184X55 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 7,84 € | | 06458-206184X60 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 7,84 € | | 06458-208184X15 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 7,35 € | | 06458-208184X20 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 7,35 € | | 06458-208184X25 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 7,35 € | | 06458-208184X30 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 7,35 € | | 06458-208184X35 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 7,84 € | | 06458-208184X40 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 7,84 € | | 06458-208184X45 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 7,84 € | | 06458-208184X50 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 7,84 € | | 06458-208184X55 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 7,84 € | | 06458-208184X60 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 7,84 € | | 06458-210184X15 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 7,35 € | | 06458-210184X20 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 7,35 € | | 06458-210184X25 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 7,35 € | | 06458-210184X30 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 7,35 € | | 06458-210184X35 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 7,84 € | | 06458-210184X40 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 7,84 € | | 06458-210184X45 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 7,84 € | | 06458-210184X50 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 7,84 € | | 06458-210184X55 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 7,84 € | | 06458-210184X60 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 7,84 € | | 06458-308184X15 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 8,08 € | | 06458-308184X20 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 8,08 € | | 06458-308184X25 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 8,08 € | | 06458-308184X30 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 8,08 € | | 06458-308184X35 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 8,67 € | | 06458-308184X40 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 8,67 € | | 06458-308184X45 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 8,67 € | | 06458-308184X50 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 8,67 € | | 06458-308184X55 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 8,67 € | | 06458-308184X60 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 8,67 € | | 06458-310184X15 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 8,08 € | | 06458-310184X20 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 8,08 € | | 06458-310184X25 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 8,08 € | | 06458-310184X30 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 8,08 € | | 06458-310184X35 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 8,67 € | | 06458-310184X40 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 8,67 € | | 06458-310184X45 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 8,67 € | | 06458-310184X50 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 8,67 € | | 06458-310184X55 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 8,67 € | | 06458-310184X60 | vermelho RAL 3020 | mate texturizado | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 8,67 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|