norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca macho, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido
06458

Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Indicação:Cores fornecidas em série:
laranja RAL 2004.

Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06458 Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca macho, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido 197 kB

Desenhos

Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca macho, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
06458-2062X15laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 7,35 €
06458-2062X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 7,35 €
06458-2062X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 7,35 €
06458-2062X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 7,35 €
06458-2062X35laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 7,84 €
06458-2062X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 7,84 €
06458-2062X45laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 7,84 €
06458-2062X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 7,84 €
06458-2062X55laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 7,84 €
06458-2062X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 7,84 €
06458-2082X15laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 7,35 €
06458-2082X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 7,35 €
06458-2082X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 7,35 €
06458-2082X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 7,35 €
06458-2082X35laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 7,84 €
06458-2082X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 7,84 €
06458-2082X45laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 7,84 €
06458-2082X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 7,84 €
06458-2082X55laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 7,84 €
06458-2082X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 7,84 €
06458-2102X15laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 7,35 €
06458-2102X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 7,35 €
06458-2102X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 7,35 €
06458-2102X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 7,35 €
06458-2102X35laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 7,84 €
06458-2102X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 7,84 €
06458-2102X45laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 7,84 €
06458-2102X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 7,84 €
06458-2102X55laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 7,84 €
06458-2102X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 7,84 €
06458-3082X15laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72215 8,08 €
06458-3082X20laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72220 8,08 €
06458-3082X25laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72225 8,08 €
06458-3082X30laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72230 8,08 €
06458-3082X35laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72235 8,67 €
06458-3082X40laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72240 8,67 €
06458-3082X45laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72245 8,67 €
06458-3082X50laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72250 8,67 €
06458-3082X55laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72255 8,67 €
06458-3082X60laranja RAL 2004revestimento plástico3M81621,222371023,83842809111,72260 8,67 €
06458-3102X15laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72215 8,08 €
06458-3102X20laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72220 8,08 €
06458-3102X25laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72225 8,08 €
06458-3102X30laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72230 8,08 €
06458-3102X35laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72235 8,67 €
06458-3102X40laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72240 8,67 €
06458-3102X45laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72245 8,67 €
06458-3102X50laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72250 8,67 €
06458-3102X55laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72255 8,67 €
06458-3102X60laranja RAL 2004revestimento plástico3M101621,222371023,83842809111,72260 8,67 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83