norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea e ponta protetora, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço inoxidável
06451

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea e ponta protetora,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Ponta protetora em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:São fornecidos em série:
laranja RAL 2004.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06451 Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea e ponta protetora, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço inoxidável 197 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea e ponta protetora, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06451-92062laranja RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 10,98 €
06451-92082laranja RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 10,98 €
06451-93082laranja RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 12,47 €
06451-93102laranja RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 12,47 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83