norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca fêmea, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido
06448

Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Indicação:São fornecidos em série:
laranja RAL 2004.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06448 Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca fêmea, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido 193 kB

Desenhos

Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca fêmea, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06448-2062laranja RAL 2004revestimento plástico2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 6,91 €
06448-2082laranja RAL 2004revestimento plástico2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 6,91 €
06448-3082laranja RAL 2004revestimento plástico3M8141621,222371023,83842809111,722 7,56 €
06448-3102laranja RAL 2004revestimento plástico3M10141621,222371023,83842809111,722 7,56 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83