|
|
06440Alavanca de aperto em aço, com rosca fêmea, acabamento... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401. As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.Versão:Cabo da alavanca cinza prateado com acabamento em esmalte martelado. Peças de aço brunido.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | X | A | A1 | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06440-108 | Aço | M8 | 83 | 107 | 17 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 24 |  | | 19,33 € | | 06440-110 | Aço | M10 | 83 | 107 | 17 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 24 |  | | 19,33 € | | 06440-112 | Aço | M12 | 83 | 107 | 17 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 24 |  | | 19,33 € | | 06440-212 | Aço | M12 | 108 | 138 | 23 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 26 |  | | 25,68 € | | 06440-216 | Aço | M16 | 108 | 138 | 23 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 26 |  | | 25,68 € | | 06440-316 | Aço | M16 | 132 | 168 | 27 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 36 |  | | 35,82 € | | 06440-320 | Aço | M20 | 132 | 168 | 27 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 36 |  | | 35,82 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|