norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de fixação planas com rosca fêmea
06390

Alavancas de fixação planas com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:peça brunida.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06390 Alavancas de fixação planas com rosca fêmea 217 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de fixação planas com rosca fêmea

Alavancas de fixação planas com rosca fêmea, 0 grau

mais informações

Desenhos

Alavancas de fixação planas com rosca fêmea, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboDD1D2D3HH1H2H3Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06390-1061M61810213,5332510192122326 16,03 €
06390-1081M81810213,5332510192122326 16,03 €
06390-2101M10211311941301222213,52630 19,85 €
06390-2121M12211311941301222213,52630 19,85 €
06390-3121M122714823453714282173336 23,37 €
06390-3161M162714823453714282173336 23,37 €

Alavancas de fixação planas com rosca fêmea, 15 graus

mais informações

Desenhos

Alavancas de fixação planas com rosca fêmea, 15 graus

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06390-106215°M6181001513,533251019212232926 18,08 €
06390-108215°M8181001513,533251019212232926 18,08 €
06390-210215°M1021127151941301222213,5263830 22,08 €
06390-212215°M1221127151941301222213,5263830 22,08 €
06390-312215°M1227145152345371428217334836 25,78 €
06390-316215°M1627145152345371428217334836 25,78 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83