|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Neoprene ou poliamida.Versão:Neoprene preto, resistente ao óleo, dureza 75 Shore A. Poliamida branca.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | D1 | D2 | H | H1 | para parafusos | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05280-06 | A | poliamida | 9 | - | 6,6 | 4 | 2,3 | M3 |  | | 1,53 € | | 05280-01 | B | neoprene | 11 | 6,6 | 5,5 | 8,5 | 4 | M4 |  | | 1,16 € | | 05280-02 | B | neoprene | 12,5 | 7,3 | 6,5 | 10 | 4,7 | M5 |  | | 1,27 € | | 05280-03 | B | neoprene | 15 | 9,9 | 8,5 | 12 | 5,8 | M6 |  | | 1,43 € | | 05280-04 | B | neoprene | 19 | 12,7 | 11 | 15 | 7,1 | M8 |  | | 1,61 € | | 05280-07 | B | neoprene | 23 | 15 | 14,5 | 18 | 9 | M10 |  | | 2,50 € | | 05280-05 | B | neoprene | 26 | 19 | 16,5 | 20 | 10 | M12 |  | | 2,01 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|