norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Fuso roscado e porcas em aço ou aço inoxidável.
Sapata de pressão em neoprene.
Versão:Fuso roscado e porcas galvanizados ou com superfície sem tratamento.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05887-01 Eixo de aperto com sapata de pressão em neoprene vulcanizada 153 kB

Desenhos

Eixo de aperto com sapata de pressão em neoprene vulcanizada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
D

D1MLL1CADAces.PreçoEncomendar
05887-01-040421aço812M44210 1,35 €
05887-01-050372aço1010M5375,7 1,35 €
05887-01-060441aço1016M64414 1,67 €
05887-01-080631aço1319M86319 2,09 €
05887-01-100851aço1524M108526 2,59 €
05887-01-121001aço2531M1210026 4,08 €
05887-01-1040251aço inoxidável812M42510 3,38 €
05887-01-1050421aço inoxidável1113M54210 5,09 €
05887-01-1060501aço inoxidável1016M65014 5,58 €
05887-01-1080641aço inoxidável1319M86419 7,11 €
05887-01-1100851aço inoxidável2430M108526 7,67 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83