norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso em aço,
Ponta protetora em neoprene.
Versão:Peça de neoprene na parte da rosca moldada por injeção.
Parafuso com revestimento em cobre.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05260 Parafusos de pressão com ponta em neoprene 164 kB

Desenhos

Parafusos de pressão com ponta em neoprene

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

HH1DD1D2S
máx.
F
máx. N
CADAces.PreçoEncomendar
05260-086317M8 x 4619123750 4,81 €
05260-0814317M8 x 2619123750 4,46 €
05260-108019M10 x 6119143,51000 6,67 €
05260-1015519M10 x 3619143,51000 5,64 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83