|
|
05885-01Eixo de aperto rígido |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliamida, aço ou aço inoxidável.Versão:Fuso e porcas zincados. 05885-01-204020 em nylon.Indicação:O eixo de aperto 05885-01-204020 é fornecido com uma porca.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | M | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05885-01-204020 | poliamida | A | M4 | 20 |  | | 0,85 € | | 05885-01-004025 | aço | A | M4 | 25 |  | | 0,56 € | | 05885-01-004040 | aço | A | M4 | 40 |  | | 0,56 € | | 05885-01-005035 | aço | A | M5 | 35 |  | | 0,63 € | | 05885-01-006025 | aço | A | M6 | 25 |  | | 0,81 € | | 05885-01-006050 | aço | A | M6 | 50 |  | | 0,86 € | | 05885-01-008040 | aço | A | M8 | 40 |  | | 0,92 € | | 05885-01-008060 | aço | A | M8 | 60 |  | | 0,99 € | | 05885-01-010050 | aço | A | M10 | 50 |  | | 2,47 € | | 05885-01-010080 | aço | A | M10 | 80 |  | | 2,78 € | | 05885-01-012075 | aço | A | M12 | 75 |  | | 3,09 € | | 05885-01-012100 | aço | A | M12 | 100 |  | | 3,20 € | | 05885-01-016150 | aço | A | M16 | 150 |  | | 9,90 € | | 05885-01-104020 | aço inoxidável | A | M4 | 20 |  | | 1,08 € | | 05885-01-105030 | aço inoxidável | A | M5 | 30 |  | | 1,52 € | | 05885-01-105035 | aço inoxidável | A | M5 | 35 |  | | 1,86 € | | 05885-01-106040 | aço inoxidável | A | M6 | 40 |  | | 2,09 € | | 05885-01-106050 | aço inoxidável | A | M6 | 50 |  | | 2,09 € | | 05885-01-108060 | aço inoxidável | A | M8 | 60 |  | | 3,09 € | | 05885-01-110080 | aço inoxidável | A | M10 | 80 |  | | 5,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|