|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Arruela retentora em aço ou latão.Versão:Aço endurecido.Indicação:Economia de espaço através de sua estrutura. Sem cantos de interferência, devido à fixação lateral. Efeito de força de aperto para baixo.Indicação de desenho:1) Peça de usinagem 2) Dispositivo Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | Material do corpo básico | D | B | B1 | H | H1 | L | Curso de aperto | Força de aperto kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04441-110 | com canto de corte | aço | M2,5x8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 1,8 |  | | 27,75 € | | 04441-113 | com canto de corte | aço | M4x12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 6,6 | 5,6 |  | | 28,97 € | | 04441-119 | com canto de corte | aço | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 16 | 22,5 |  | | 37,17 € | | 04441-210 | com canto sem corte | aço | M2,5x8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 1,8 |  | | 27,58 € | | 04441-213 | com canto sem corte | aço | M4x12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 6,6 | 5,6 |  | | 28,62 € | | 04441-219 | com canto sem corte | aço | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 16 | 22,5 |  | | 33,96 € | | 04441-310 | com canto sem corte | latão | M2,5x8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 0,9 | 0,56 |  | | 28,76 € | | 04441-313 | com canto sem corte | latão | M4x12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 1,8 | 2,8 |  | | 29,83 € | | 04441-319 | com canto sem corte | latão | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 4,2 | 5,6 |  | | 34,57 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|