norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Parafusos excêntricos para fixação com anel entalhado
04434

Parafusos excêntricos para fixação com anel entalhado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Anel entalhado de aço cementado.
Parafuso excêntrico de aço temperado.
Versão:Parafuso excêntrico temperado classe 10.9, brunido.
Anel entalhado endurecido e anodizado.
Indicação:O anel entalhado endurecido é adequado para a fixação de peças brutas (peças de fundição e forja).
Não foi projetado para fixar material endurecido com o torque especificado.

Para prender, é recomendado o sentido de rotação no sentido horário. O sextavado interno do parafuso deve encontrar-se à direita após a fixação. (Aparafusar o parafuso excêntrico até o batente e, em seguida, gire-o uma volta para trás.)

"A" = Distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de fixação).
Sob consulta:Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação K1969.Princípio de funcionamento:Processo de fixação:
1. Aparafuse o parafuso excêntrico o máximo possível.
2. Em seguida, gire o parafuso excêntrico uma volta para trás.
3. Insira a peça de trabalho.
4. Para fixar a peça de trabalho, gire o parafuso excêntrico para fixação no sentido horário.
(O sextavado interno do parafuso excêntrico deve ficar à direita após o aperto).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04434 Parafusos excêntricos para fixação com anel entalhado 204 kB

Desenhos

Parafusos excêntricos para fixação com anel entalhado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83