norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Cementado (56 ±1 HRC) e zincado azul.
Classe de resistência 8.8.
Indicação:Os parafusos excêntricos em espiral, estáveis e compactos, possibilitam a fixação com força de fixação para baixo nas diferentes formas de peças de usinagem.Montagem:Faça um ou mais furos roscados na peça de usinagem na distância sugerida X e Z. Insira o parafuso na altura necessária e coloque-o com o lado plano voltado para a peça. Coloque a peça de usinagem e aperte parafuso de fixação através do sextavado interno. Com uma rotação de 1/3 a peça estará fixa. O furo roscado deve ser lubrificado regularmente.

O movimento de rotação da fixação tem que ser executado sempre na direção dos batentes, para impedir que a peça de usinagem se afaste deles.
Sob consulta:Parafusos excêntricos em espiral com rosca esquerda.Indicação de desenho:
1) Fixação de chapas finas
2) Fixação de peças arredondadas
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04433 Parafusos excêntricos em espiral 188 kB

Desenhos

Parafusos excêntricos em espiral

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1A2D

D1
máx.
HLSWS1
(Curso)
XZForça
de aperto
kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
04433-040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 17,91 €
04433-05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 18,40 €
04433-06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 19,32 €
04433-08165,58,97,7M81861651,26,682,720 20,38 €
04433-10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 21,62 €
04433-1224813,511,6M122792481,910,1125,444 22,77 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83