norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Parafusos excêntricos para fixação com arruela quadrada
04439

Parafusos excêntricos para fixação com arruela quadrada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Arruela retentora quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação:Os parafusos excêntricos para fixação com arruela quadrada podem ser utilizados diretamente nas mesas coordenadas ou em placas adaptadoras. Através do efeito de força de fixação para baixo, a peça de usinagem é pressionada sobre a base. A arruela quadrada se adapta aos ângulos da peça, por isso, a peça não precisa ser perpendicular. Esta arruela apresenta uma superfície de fixação lisa para peças usinadas e outra dentada para peças brutas.Sob consulta:Parafusos excêntricos sobressalentes.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04439 Parafusos excêntricos para fixação com arruela quadrada 199 kB

Desenhos

Parafusos excêntricos para fixação com arruela quadrada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

B
Largura de ranhura em T
Força
de aperto
kN
Acessório NLMCADAces.PreçoEncomendar
04439-00sem porca de encaixe1804521-10-1216 76,22 €
04439-14141804521-10-1216 88,50 €
04439-16161804521-10-1216 88,50 €
04439-18181804521-10-1216 94,73 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83