norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botão duplo, versão embutida, Ø 22,3 mm
com blocos de contato, conexão roscada
81039

Botão duplo, versão embutida, Ø 22,3 mm com blocos de contato,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Versão:Botão de pressão vermelho/verde com inscrição.
Estrutura frontal em antracite.
Indicação:Botão de pressão duplo com blocos de contato (1x contato NF, 1x contato NA) com conexão roscada. Os botões duplos consistem em um botão vermelho e outro verde com a inscrição 0/I. O revestimento a laser resistente à abrasão dos componentes garante legibilidade duradoura.

Eles têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões duplos atendem a todos os padrões relevantes.

Certificados / padrões atendidos:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

O grau de proteção IP refere-se à parte frontal.
Dados técnicos:Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Vida útil dos componentes mecânicos: 30.000 ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Faixa de temperatura:Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81039 Botão duplo, versão embutida, Ø 22,3 mm com blocos de contato, conexão roscada 320 kB

Desenhos

Botão duplo, versão embutida, Ø 22,3 mm
com blocos de contato, conexão roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo de
conexão
Seção transversal
de conexão máx.
(mm²)
Número de contatos normalmente abertos NONúmero de contatos normalmente fechados NFTorque de aperto
Porca de montagem
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
81039-1110Terminal roscado2,5112,5 25,51 €
Código do artigo

IluminávelCurso de acionamento mmResistência de contato
m Ohm
Ø de montagemTensão mín. VCorrente mín. mACADAces.PreçoEncomendar
81039-1110não6<2022,351 25,51 €
Código do artigo

Tempo de retorno
ms
Número de referênciaTipo de proteçãoGrau de sujidadeCategoria de sobretensãoCADAces.PreçoEncomendar
81039-1110<10LDTIP403III 25,51 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83