norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botão de pressão tátil, versão embutida Ø 22,3 mm
Conector terminal reto, compacto
81000-03

Botão de pressão tátil, versão embutida Ø 22,3 mm Conector...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Plástico.
Conexões de contato banhadas a ouro Au.
Versão:Moldura frontal prateada.Indicação para encomenda:Encomende tampas de botão de pressão e placas de rotulagem separadamente.Indicação:Botão de pressão tátil em forma redonda com transmissor de contato integrado e conexões para conector terminal reto (use conectores fêmea com isolamento parcial ou total). Várias cores de botões podem ser exibidas usando as tampas de botão de pressão disponíveis como opção (uma tampa de botão de pressão é necessária para um acabamento perfeito).

Os botões de pressão impressionam com sua estrutura plana e design ergonômico. Elas têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões atendem a todos os padrões relevantes.

Certificados / padrões atendidos:
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.

O grau de proteção IP refere-se à parte frontal.

Um botão de pressão tátil é um interruptor que fornece feedback perceptível na forma de uma leve resistência ou um clique quando pressionado. Isso indica que o botão de pressão foi atuado corretamente.
Dados técnicos:Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Vida útil dos componentes mecânicos: 1.000.000 de ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Faixa de temperatura:Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Acessórios:Tampas de botão de pressão 81040.
Placas de rotulagem 81040-15.
Levantadores de tampa 81040-10.
Carcaça de instalação 81200, 81200-05.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81000-03 Botão de pressão tátil, versão embutida Ø 22,3 mm Conector terminal reto, compacto 578 kB

Desenhos

Botão de pressão tátil, versão embutida Ø 22,3 mm
Conector terminal reto, compacto
Botão de pressão tátil, versão embutida Ø 22,3 mm
Conector terminal reto, compacto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo de
conexão
Torque de aperto
Porca de montagem
Nm
SérieIluminávelCurso de acionamento mmCADAces.PreçoEncomendar
81000-03-110conector terminal reto 2,8 x 0,5 mm1,3-1,9kompaktnão2,3 21,55 €
Código do artigo

Resistência de contato NF mOhmResistência de contato NA mOhmØ de montagemTensão nominal V AC/DCCADAces.PreçoEncomendar
81000-03-110<100<5022,30,02-48 21,55 €
Código do artigo

Corrente nominal mATempo de retorno
ms
Número de referênciaTipo de interruptorTipo de proteçãoGrau de sujidadeCategoria de sobretensãoCADAces.PreçoEncomendar
81000-03-1100,01-100<10SCTF1 comutadorIP65/IP672II 21,55 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83