norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botão de pressão iluminável, versão embutida Ø 22,3 m
Conector terminal reto, compacto
81000-01

Botão de pressão iluminável, versão embutida Ø 22,3 m Conector...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Versão:Moldura frontal prateada.
LED branco integrado.
Indicação para encomenda:Encomende tampas de botão de pressão e placas de rotulagem separadamente.Indicação:Botão de pressão de encaixe em forma redonda com transmissor de contato integrado e conexões para conector terminal reto (use conectores fêmea com isolamento parcial ou total). Com LED branco integrado. várias cores de sinalização podem ser exibidas usando as tampas de botão de pressão disponíveis como opção (uma tampa de botão de pressão é necessária para um acabamento perfeito).

Os botões de pressão impressionam com sua estrutura plana e design ergonômico. Eles têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões atendem a todos os padrões relevantes.

Certificados / padrões atendidos:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

O grau de proteção IP refere-se à parte frontal.
Dados técnicos:Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Vida útil dos componentes mecânicos: 1.000.000 de ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Faixa de temperatura:Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Acessórios:Tampas de botão de pressão 81040.
Placas de rotulagem 81040-15.
Levantadores de tampa 81040-10.
Carcaça de instalação 81200, 81200-05.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81000-01 Botão de pressão iluminável, versão embutida Ø 22,3 m Conector terminal reto, compacto 563 kB

Desenhos

Botão de pressão iluminável, versão embutida Ø 22,3 m
Conector terminal reto, compacto
Botão de pressão iluminável, versão embutida Ø 22,3 m
Conector terminal reto, compacto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo de
conexão
Número de contatos normalmente fechados NFNúmero de contatos normalmente abertos NOTorque de aperto
Porca de montagem
Nm
SérieIluminávelCurso de acionamento mmCADAces.PreçoEncomendar
81000-01-1011conector terminal reto 2,8 x 0,5 mm-11,3-1,9kompaktsim2,3 25,02 €
Código do artigo

DefiniçãoResistência de contato
m Ohm
Ø de montagemSoquete da lâmpadaPotência máxima da lâmpadaTensão máxima da lâmpadaCADAces.PreçoEncomendar
81000-01-1011X1 ânodo, X2 cátodo<2022,3LED integrado14 mA (a 24V DC)30V AC/DC 25,02 €
Código do artigo

Tempo de retorno
ms
Número de referênciaTipo de proteçãoGrau de sujidadeCategoria de sobretensãoTensão mín. VCorrente mín. mACADAces.PreçoEncomendar
81000-01-1011<10STLIIP65/IP672II51 25,02 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83