norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botão de pressão com iluminação em anel, versão embutida Ø 22,3 mm
Conector terminal reto, compacto
81000-06

Botão de pressão com iluminação em anel, versão embutida Ø...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Versão:Moldura frontal prateada.
LED branco integrado.
Indicação:Botão de pressão de encaixe em forma redonda com transmissor de contato integrado e conexões para conector terminal reto (use conectores fêmea com isolamento parcial ou total). Com tampa de botão de pressão e LED branco integrado. A cor é indicada pelo anel colorido.

Os botões de pressão impressionam com sua estrutura plana e design ergonômico. Elas têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões atendem a todos os padrões relevantes.

Certificados / padrões atendidos:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Dados técnicos:Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Vida útil dos componentes mecânicos: 1.000.000 de ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Faixa de temperatura:Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Acessórios:Carcaça de instalação 81200, 81200-05.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81000-06 Botão de pressão com iluminação em anel, versão embutida Ø 22,3 mm Conector terminal reto, compacto 407 kB

Desenhos

Botão de pressão com iluminação em anel, versão embutida Ø 22,3 mm
Conector terminal reto, compacto
Botão de pressão com iluminação em anel, versão embutida Ø 22,3 mm
Conector terminal reto, compacto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
dos componentes
Tipo de
conexão
Número de contatos normalmente fechados NFNúmero de contatos normalmente abertos NOTorque de aperto
Porca de montagem
Nm
SérieCADAces.PreçoEncomendar
81000-06-10111brancoconector terminal reto 2,8 x 0,5 mm-11,3-1,9kompakt 31,65 €
81000-06-10112vermelhoconector terminal reto 2,8 x 0,5 mm-11,3-1,9kompakt 31,65 €
81000-06-10113verdeconector terminal reto 2,8 x 0,5 mm-11,3-1,9kompakt 31,65 €
81000-06-10114amareloconector terminal reto 2,8 x 0,5 mm-11,3-1,9kompakt 31,65 €
81000-06-10115azulconector terminal reto 2,8 x 0,5 mm-11,3-1,9kompakt 31,65 €
Código do artigo

IluminávelCurso de acionamento mmDefiniçãoResistência de contato
m Ohm
Ø de montagemCADAces.PreçoEncomendar
81000-06-10111sim2,3X1 ânodo, X2 cátodo<2022,3 31,65 €
81000-06-10112sim2,3X1 ânodo, X2 cátodo<2022,3 31,65 €
81000-06-10113sim2,3X1 ânodo, X2 cátodo<2022,3 31,65 €
81000-06-10114sim2,3X1 ânodo, X2 cátodo<2022,3 31,65 €
81000-06-10115sim2,3X1 ânodo, X2 cátodo<2022,3 31,65 €
Código do artigo

Soquete da lâmpadaTensão máxima da lâmpadaAnel iluminadoTensão mín. VCorrente mín. mATempo de retorno
ms
CADAces.PreçoEncomendar
81000-06-10111LED integrado30V AC/DCbranco51<10 31,65 €
81000-06-10112LED integrado30V AC/DCvermelho51<10 31,65 €
81000-06-10113LED integrado30V AC/DCverde51<10 31,65 €
81000-06-10114LED integrado30V AC/DCamarelo51<10 31,65 €
81000-06-10115LED integrado30V AC/DCazul51<10 31,65 €
Código do artigo

Potência máxima da lâmpadaNúmero de referênciaTipo de proteçãoGrau de sujidadeCategoria de sobretensãoCADAces.PreçoEncomendar
81000-06-1011114 mA (a 24V DC)STLRWIIP65/IP672II 31,65 €
81000-06-1011214 mA (a 24V DC)STLRRIIP65/IP672II 31,65 €
81000-06-1011314 mA (a 24V DC)STLRGIIP65/IP672II 31,65 €
81000-06-1011414 mA (a 24V DC)STLRYIIP65/IP672II 31,65 €
81000-06-1011514 mA (a 24V DC)STLRBIIP65/IP672II 31,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83