norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:Conjunto de componentes de fixação para microscópios de medição e aparelhos de medição ópticos para a fixação rápida e
flexível de peças pequenas. Com este conjunto é possível posicionar com exatidão e fixar seguramente as mais diversas peças
de trabalho, como por ex., peças de plástico, estampadas ou torneadas. A solução ideal na difícil tarefa de fixação de peças, que ocorre frequentemente no processo de medição.

A base deste sistema de fixação é uma junta articulada de alta qualidade fixada na mesa de medição. Através da interface integrada de troca rápida, elementos de fixação como por exemplo, mandril ou grampos tipo C, serão montados de maneira simples sobre a junta.

Fornecimento em caixas de madeira.
Aplicação:– Mandril e prisma para a fixação de peças simétricas de rotação
– Esquadros de encosto, grampos tipo C e fixadores de peças pequenas, por exemplo, para a fixação de peças de chapas ou dobráveis.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33250 Jogo de componentes de fixação 328 kB

Desenhos

Jogo de componentes de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1CADAces.PreçoEncomendar
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83