norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Adapter do imadeł precyzyjnych aluminium
33225-20

Adapter do imadeł precyzyjnych aluminium

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Adapter z aluminium.Wersja:Aluminium z powłoką twardą.Wskazówka:Adaptery do imadeł precyzyjnych z aluminium służą jako osprzęt do imadeł precyzyjnych oraz imadeł precyzyjnych mini. Za pomocą adapterów można łączyć imadła precyzyjne z uchwytem szybkomocującym w system szybkiej wymiany. W ten sposób imadła precyzyjne można szybko i skutecznie montować na różnych uchwytach szybkomocujących.Wyposażenie:Imadła precyzyjne 33225, imadła precyzyjne, mini 33225-10, element kątowy 33227-10 i uchwyt szybkomocujący 33227-05.Wskazówka dotycząca planu:
1) DIN 7991 M4x8
2) DIN 7911 M4x12
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33225-20 Adapter do imadeł precyzyjnych aluminium 123 kB
 System szybkowymienny 1,7 MB

Rysunki (przegląd ogólny)

Adapter do imadeł precyzyjnych aluminium

Adapter do imadeł precyzyjnych aluminium, kształt A

Więcej informacji

Rysunki

Adapter do imadeł precyzyjnych aluminium, kształt A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaB

HH1H2H3LL1L2Odpowiedni do

CADOsp.CenaZamów
33225-20-15A60462022460504233225-10-15140, 33225-10-15142 166,97 €

Adapter do imadeł precyzyjnych aluminium, kształt B

Więcej informacji

Rysunki

Adapter do imadeł precyzyjnych aluminium, kształt B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaB

HH1H3LL1L2Odpowiedni do

CADOsp.CenaZamów
33225-20-25B6028208607562,533225-10-25230, 33225-10-25231166,97 €

Adapter do imadeł precyzyjnych aluminium, kształt C

Więcej informacji

Rysunki

Adapter do imadeł precyzyjnych aluminium, kształt C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaB

DD1H1LOdpowiedni do

CADOsp.CenaZamów
33225-20-35C60334,5206033225-10-35320, 33225-10-35321 124,52 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl