norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Trzpień stykowy z powierzchnią gładką
33020

Trzpień stykowy z powierzchnią gładką

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Trzpienie stykowe pasują do wsporników czujników zegarowych 33010 do 33016.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33020 Trzpień stykowy z powierzchnią gładką 170 kB

Rysunki

Trzpień stykowy z powierzchnią gładką

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

LCADOsp.CenaZamów
33020-0806363 22,15 €
33020-0808080 22,68 €
33020-08100100 23,55 €
33020-08160160 34,71 €
33020-08250250 41,68 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl