norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Trzpień stykowy z powierzchnią gładką zredukowaną
33024

Trzpień stykowy z powierzchnią gładką zredukowaną

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Trzpienie stykowe pasują do wsporników czujników zegarowych 33010 do 33016.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33024 Trzpień stykowy z powierzchnią gładką zredukowaną 170 kB

Rysunki

Trzpień stykowy z powierzchnią gładką zredukowaną

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

LCADOsp.CenaZamów
33024-0808080 24,94 €
33024-08100100 27,75 €
33024-08160160 37,84 €
33024-08250250 52,15 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl