norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Glissières en plastique pour rails à rouleaux
10448-08

Glissières en plastique pour rails à rouleaux

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyéthylène.Finition :noir.Nota :Profil de glissement résistant à l'usure avec friction réduite pour un transport facile des marchandises. Les profils de glissement peuvent également être utilisés pour protéger les appuis et les butées, comme glissières de guidage et comme entretoises entre les rotules/éléments de brossage.
Le profil de glissement peut être monté à deux hauteurs différentes.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10448-08 Glissières en plastique pour rails à rouleaux 285 kB

Dessins

Glissières en plastique pour rails à rouleaux

Sélection/filtre d'articles

Référence

LongueurCAOAcc.PrixCommander
10448-08-33X20002000 26,12 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83