norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bille de convoyage pour rails à rouleaux
10448-03

Bille de convoyage pour rails à rouleaux

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bille en Inox.
Corps en acier.
Cage en polyamide renforcé de fibres de carbone.
Finition :Cage noire.Nota :La bille de convoyage est adapté aux profilés aluminium pour rails à rouleaux et peut donc être montés dessus rapidement et simplement.
Pour des déplacements libres en surface. Avec une bille de convoyage à faible usure et friction.
L'insertion des profilés peut se faire sans outil.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10448-03 Bille de convoyage pour rails à rouleaux 311 kB

Dessins

Bille de convoyage pour rails à rouleaux

Sélection/filtre d'articles

RéférenceR1

Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
10448-03-1616100 7,49 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83