norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Éléments de brossage en plastique pour rails à rouleaux
10448-04

Éléments de brossage en plastique pour rails à rouleaux

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fibres polyamide.
Tête de brosse en polypropylène.
Cage en polyamide renforcé de fibres de carbone.
Finition :noir.Nota :L'élément de brossage est adapté aux profilés aluminium pour rails à rouleaux et peut donc être montés dessus rapidement et simplement.
Les fibres élastiques de la brosse permettent de déplacer de manière libre en surface des objets sensibles aux rayures.
L'insertion des profilés peut se faire sans outil.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10448-04 Éléments de brossage en plastique pour rails à rouleaux 361 kB

Dessins

Éléments de brossage en plastique pour rails à rouleaux

Sélection/filtre d'articles

Référence

Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
10448-04-15100 9,06 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83