norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bride de palier et élément de fixation PA-GF.
Boulon acier.
Finition :Noir.
Écrou galvanisé.
Nota :Deux brides de palier associées au profilé aluminium D50 de type I, tube (10050), forment un rouleau de transport (rouleau porteur). Pour ce faire, les brides de palier sont simplement emmanchées dans le profilé aluminium. Elles peuvent être utilisées pour un grand nombre d'opérations de transport.
Les brides de palier sont montées sur roulement à billes et dotés de tourillons de fixation à ressort qui permettent d’intégrer les rouleaux de transport ultérieurement dans une construction existante.
Plusieurs rouleaux de transport montés l’un derrière l’autre forment un convoyeur à rouleaux.

La position axiale du rouleau est déterminée par l'élément de fixation, qui est enfoncé sur la pièce hexagonale. Les brides de palier sont équipées d'une rainure en V sur tout le pourtour. Un entraînement par courroie ronde de Ø 4 mm est ainsi également possible.

Livraison en set (2 pièces).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10400 Bride de palier pour rouleau de transport 301 kB

Dessins

Bride de palier pour rouleau de transport

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
D

F
max. N
X
min.
X
max.
CAOAcc.PrixCommander
10400-5008I8501000160800 16,47 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83