norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Nota :Charge réglable jusqu'à sept tonnes.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27710 Cales de mise à niveau en acier pose libre 203 kB

Dessins

Cales de mise à niveau en acier pose libre

Sélection/filtre d'articles

RéférenceRéglage fin
(mm)
Réglage sous charge
(kN)
Réglage en hauteur
par tour
(mm)
CAOAcc.PrixCommander
27710-0900300275700,353 106,79 €
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
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83