norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, caoutchouc nitrile.Nota :La cale de mise à niveau basse et antidérapante convient pour les charges allant jusqu'à 2 tonnes.
La cale de mise à niveau offre une grande surface d'appui avec une structure à picots 1), constituée de nitrile 80° Shore.
L'angle plat des cales permet de régler la hauteur de la cale de mise à niveau jusqu'à 0,15 mm par tour de vis.
La protection antidérapante vulcanisée en nitrile 80° Shore d'une épaisseur de 3 mm 2) assure une isolation permanente contre les vibrations, le bruit et les fluides corrosifs.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27710-05 Cales de mise à niveau en acier avec revêtement isolant antidérapant, pose libre 314 kB

Dessins

Cales de mise à niveau en acier avec revêtement isolant antidérapant, pose libre

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCharge continue
(kN)
Charge admissible max.
(kN)
Couple exercé sur la
vis d'arrêt
(Nm)
Réglage en hauteur
par tour
(mm)
CAOAcc.PrixCommander
27710-05-1370920352035200,15 93,64 €