norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, plastique, caoutchouc nitrile.Nota :Convient pour un réglage sous charge jusqu'à 15 tonnes.
Les chevilles haute capacité fonctionnent selon le principe des doubles cales centrales.
Selon le principe des doubles cales centrales, le support de la machine est réglé en hauteur avec deux cales au lieu d'une seule. Les mouvements des cales sont concordants et sans jeu.
À l'aide de la double cale, la force agissant sur le mécanisme de levage est réduite de moitié.
Le support sphérique de la machine, en caoutchouc nitrile vulcanisé, compense les irrégularités du sol, sert de protection antidérapante, résiste aux huiles, protège la machine des vibrations indésirables, isole contre le bruit de structure et résiste aux fluides agressifs. Le composant en caoutchouc non chargé ne peut être déformé ni comprimé par la charge statique de la machine.
Attention :Afin de ne pas dépasser les charges de réglage spécifiées, il ne suffit pas de tenir compte de la charge proportionnelle de la machine. C'est la somme de toutes les charges supportées qui doit être prise en compte. Cela inclut les charges dynamiques, les charges alternées et la précontrainte de la vis de scellement extensible (tige d'ancrage).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27710-15 Cales de mise à niveau en acier pose libre 211 kB

Dessins

Cales de mise à niveau en acier pose libre

Sélection/filtre d'articles

RéférenceRéglage fin
(mm)
Réglage sous charge
(kN)
Couple exercé sur la
vis d'arrêt
(Nm)
Réglage en hauteur
par tour
(mm)
CAOAcc.PrixCommander
27710-15-1891200867150600,375 201,26 €