norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, corps en plastique, tige d'ancrage en acier.Nota :Convient pour un réglage sous charge jusqu'à 12 tonnes.
Les chevilles haute capacité fonctionnent selon le principe des doubles cales centrales.
Selon le principe des doubles cales centrales, le support de la machine est réglé en hauteur avec deux cales au lieu d'une seule. Les mouvements des cales sont concordants et sans jeu.
À l'aide de la double cale, la force agissant sur le mécanisme de levage est réduite de moitié, et le point d'appui central reste toujours rigide et stable.
Le support sphérique de la machine permet de compenser les irrégularités du sol.

La douille de centrage, qui permet de loger la cheville chimique assurant la fixation au sol, empêche les déplacements horizontaux.
Utilisation :La cale de mise à niveau est par exemple utilisée pour le nivellement des machines-outils lourdes, des fraiseuses à grande vitesse ou encore des machines de transfert.Attention :Afin de ne pas dépasser les charges de réglage spécifiées, il ne suffit pas de tenir compte de la charge proportionnelle de la machine. C'est la somme de toutes les charges supportées qui doit être prise en compte. Cela inclut les charges dynamiques, les charges alternées et la précontrainte de la vis de scellement extensible (tige d'ancrage).Accessoires :Rondelles entretoises 27710-30-00904 et 27710-30-00906Contenu de la livraisonLa tige d'ancrage M16X320 est incluse et prémontée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27710-10 Cales de mise à niveau avec tige d‘ancrage 174 kB

Dessins

Cales de mise à niveau avec tige d‘ancrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceRéglage fin
(mm)
Réglage sous charge
verticale
(kN)
Couple exercé sur la
vis d'arrêt
(Nm)
Réglage en hauteur
par tour
(mm)
CAOAcc.PrixCommander
27710-10-18912008110120720,546 160,18 €