|
|
26131Isolateurs de liaison en néoprène en deux parties |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Élément isolant en néoprène. Corps extérieur en acier.Finition :Acier zingué.Nota :Les isolateurs de liaison en deux parties sont utilisés pour créer une liaison stable ou un découplage efficace entre des machines ou des installations et les composants adjacents. En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple. Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Ils permettent de couvrir une plage de charge comprise entre 10 et 285 kg.
La cote H correspond à la hauteur de l'isolateur de liaison à l'état monté.
Marquage couleur des produits. Point jaune = dureté Shore 35. Point rouge = dureté Shore 45. Point vert = dureté Shore 55. Point bleu = dureté Shore 65. Point blanc = dureté Shore 75.Utilisation :La partie inférieure de l'isolateur de liaison (P2) est emmanchée dans l'alésage (D3) de la plaque (P3). La plaque P3 est généralement la plaque de base sur laquelle est montée la machine ou l'installation. La partie supérieure de l'isolateur de liaison (P1) est ensuite enfoncée sur la partie inférieure (P2). Dans la dernière étape, l'isolateur de liaison et la plaque de base sont vissés au sol ou à un autre composant à l'aide de la vis appropriée. Afin de protéger le néoprène de la vis, il est recommandé de placer une rondelle entre la partie supérieure (P1) et la vis. Pour les isolateurs de liaison avec D= 31,8 mm, on recommande la rondelle 07305-08 et pour les isolateurs de liaison avec D= 47,5 mm, la rondelle 07305-18. L'isolateur de liaison peut être vissé verticalement ou horizontalement. Il convient toutefois de respecter les différentes charges indiquées.Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CAttention :- La plage de température ne doit pas être dépassée, sinon le fonctionnement complet ne peut pas être garanti. - Non résistant aux détergents agressifs, à l'essence et aux huiles. - Tout contact avec des objets tranchants doit être évité pour ne pas endommager le néoprène. - La hauteur H doit être conservée à l'état monté pour éviter toute défaillance de l'isolateur de liaison.À noter :La hauteur spécifiée pour la plaque de base / plaque latérale utilisée (H2/H3) doit être respectée pour une utilisation optimale des isolateurs de liaison.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Dureté Shore | R | F (hauteur H2) = charge axiale | F1 (hauteur H2) = charge radiale | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
26131-31831835 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 35+5 | 0,75 | 20 | 10 |  | | 10,80 € | | 26131-31831845 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 45+5 | 0,75 | 40 | 15 |  | | 10,80 € | | 26131-31831855 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 55+5 | 0,75 | 65 | 20 |  | | 10,80 € | | 26131-31831865 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 65+5 | 0,75 | 115 | 25 |  | | 10,80 € | | 26131-31831875 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 75+5 | 0,75 | 140 | 30 |  | | 10,80 € | | 26131-47549335 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 35+5 | 1,5 | 30 | 20 |  | | 16,00 € | | 26131-47549345 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 45+5 | 1,5 | 55 | 40 |  | | 16,00 € | | 26131-47549355 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 55+5 | 1,5 | 75 | 60 |  | | 16,00 € | | 26131-47549365 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 65+5 | 1,5 | 120 | 80 |  | | 16,00 € | | 26131-47549375 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 75+5 | 1,5 | 175 | 130 |  | | 16,00 € | |
Référence | F (hauteur H3) = charge axiale | F1 (hauteur H3) = charge radiale | Fréquence Hz (hauteur H2) | Fréquence Hz (hauteur H3) | Couple Nm (hauteur H2) | Couple Nm (hauteur H3) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
26131-31831835 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 10,80 € | | 26131-31831845 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 10,80 € | | 26131-31831855 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 10,80 € | | 26131-31831865 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 10,80 € | | 26131-31831875 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 10,80 € | | 26131-47549335 | 60 | 25 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 16,00 € | | 26131-47549345 | 80 | 30 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 16,00 € | | 26131-47549355 | 110 | 40 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 16,00 € | | 26131-47549365 | 175 | 75 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 16,00 € | | 26131-47549375 | 285 | 125 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 16,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|