norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6, ou en inox.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Les tampons en caoutchouc sont utilisés pour les supports des générateurs ou servent de butée pour amortir les masses mobiles.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 26106 Tampon caoutchouc en acier ou inox de type D cylindrique avec filetage 193 kB

Dessins

Tampon caoutchouc en acier ou inox de type D cylindrique avec filetage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DHGLRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
26106-00800855acier88M364040 1,12 €
26106-01001055acier1010M4103535 1,12 €
26106-01001555acier1015M4102640 1,16 €
26106-01500655acier156M41017588 1,12 €
26106-01500855acier158M410187187 1,16 €
26106-01501055acier1510M410100100 1,25 €
26106-01501555acier1515M41050100 1,31 €
26106-02000555acier205M61813595 1,31 €
26106-02000855acier208M618250250 1,39 €
26106-02001055acier2010M618240240 1,47 €
26106-02001555acier2015M618110220 1,61 €
26106-02002055acier2020M61875225 1,64 €
26106-02002555acier2025M61865227,5 1,70 €
26106-02500855acier258M618850850 1,47 €
26106-02501055acier2510M618400400 1,47 €
26106-02501555acier2515M618210420 1,61 €
26106-02502055acier2520M618140420 1,73 €
26106-02502555acier2525M618100350 1,89 €
26106-02503055acier2530M61879316 2,00 €
26106-03001555acier3015M823270540 2,20 €
26106-03002055acier3020M823238714 2,10 €
26106-03002555acier3025M823153535,5 2,14 €
26106-03003055acier3030M823127508 2,79 €
26106-03004055acier3040M82388528 2,77 €
26106-04001555acier4015M8237101420 3,05 €
26106-04002055acier4020M8233651095 2,71 €
26106-04003055acier4030M823205820 3,46 €
26106-04004055acier4040M823143858 3,68 €
26106-05002055acier5020M10286461938 3,35 €
26106-05003055acier5030M10283541416 3,69 €
26106-05004055acier5040M10282301380 3,85 €
26106-05005055acier5050M10281601280 4,47 €
26106-06004055acier6040M10283171902 5,99 €
26106-07002555acier7025M10289803430 6,69 €
26106-07004555acier7045M10284383066 6,96 €
26106-07502555acier7525M123713184613 6,81 €
26106-07504055acier7540M12376433858 7,42 €
26106-07505055acier7550M12374723776 8,54 €
26106-07505555acier7555M12373103100 9,11 €
26106-008008551acier inoxydable88M384040 2,10 €
26106-010010551acier inoxydable1010M4103535 2,19 €
26106-015015551acier inoxydable1515M41050100 2,37 €
26106-020015551acier inoxydable2015M618110220 2,79 €
26106-025020551acier inoxydable2520M618140420 3,13 €
26106-030030551acier inoxydable3030M823127508 3,70 €
26106-040030551acier inoxydable4030M823205820 6,24 €