norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6, ou en inox.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction très répandus pour les butées élastiques. Ils sont notamment utilisés pour l'installation de générateurs, de moteurs, de compresseurs, de pompes et de machines de contrôle.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.


Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 26104 Tampon caoutchouc en acier ou inox de type C cylindrique avec taraudage des deux côtés 176 kB

Dessins

Tampon caoutchouc en acier ou inox de type C cylindrique avec taraudage des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DHGTRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
26104-01001055acier1010M4410050 1,21 €
26104-01001555acier1015M445050 1,38 €
26104-01501555acier1515M44100100 1,31 €
26104-02002055acier2020M66230276 1,87 €
26104-02002555acier2025M66120180 1,56 €
26104-02502055acier2520M66230276 1,85 €
26104-02502555acier2525M66110165 2,02 €
26104-02503055acier2530M6680160 1,97 €
26104-03002055acier3020M88425637 2,29 €
26104-03003055acier3030M88175350 2,73 €
26104-03004055acier3040M88133400 3,07 €
26104-04003055acier4030M885301060 3,50 €
26104-04004055acier4040M88222666 3,94 €
26104-05003055acier5030M10106801360 4,86 €
26104-05004055acier5040M10103331000 5,19 €
26104-05005055acier5050M1010190665 5,89 €
26104-07504055acier7540M12127502250 9,33 €
26104-07505055acier7550M12126362225 10,47 €
26104-010010551acier inoxydable1010M4410050 2,37 €
26104-015015551acier inoxydable1515M44100100 2,53 €
26104-020020551acier inoxydable2020M66230276 3,30 €
26104-025025551acier inoxydable2525M66110165 3,47 €
26104-030020551acier inoxydable3020M88425637 3,63 €
26104-030030551acier inoxydable3030M88175350 3,91 €
26104-040030551acier inoxydable4030M885301060 6,42 €