norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction très répandus pour les butées élastiques. Ils sont notamment utilisés pour l'installation de générateurs, de moteurs, de compresseurs, de pompes et de machines de contrôle.
Les tampons en caoutchouc avec contour en caoutchouc taillé permettent de réduire les fortes contraintes exercées sur les bords du caoutchouc en cas de déviation radiale, augmentant ainsi la durée de vie du composant.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.


Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 26101 Tampon caoutchouc en acier ou inox de type AT taillé avec filetage des deux côtés 158 kB

Dessins

Tampon caoutchouc en acier ou inox de type AT taillé avec filetage des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HGLRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
26101-0100105710810M4133137 1,59 €
26101-01501557151215M41371135 1,89 €
26101-02001557201415M618177283 2,12 €
26101-03002057302220M823212763 3,16 €
26101-04003057403330M8232021111 5,35 €
26101-04004857402048M823101626 6,58 €
26101-05003057504030M10283511229 7,97 €
26101-07504057755040M12374662330 10,45 €