|
|
26130Support élastique en O en acier avec filetage des deux côtés |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6. Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons élastiques en O disposent d'une très bonne souplesse, c'est pourquoi ils sont également qualifiés de supports basse fréquence. Ils sont utilisés pour l'installation sans vibrations d'instruments et de composants électriques, ainsi que pour la fixation de générateurs légers et d'appareils mécaniques de précision. En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple. Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
L'élasticité des tampons en O augmente dans l'axe X, Y et Z. La direction principale de la charge est l'axe longitudinal des tiges filetées (axe Z).
Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|