norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 60° Shore A.Nota :Tampons de butée en caoutchouc à visser. Également utilisables comme pieds d'appareil pour les machines.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.

Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 26108 Tampon de butée caoutchouc de type TP butoir de porte 186 kB

Dessins

Tampon de butée caoutchouc de type TP butoir de porte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

D2HH1CAOAcc.PrixCommander
26108-0260156026412159 1,08 €
26108-0300226030711215 1,21 €
26108-03503060358173010 2,46 €
26108-0400356040720358 3,52 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83