norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en inox 1.4401.
Silicone élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Inox, brut.
Silicone bleu conforme FDA.
Nota :Les tampons en caoutchouc sont entre autres utilisés comme supports de générateurs ou comme butées pour amortir des masses mobiles.Plage de température :-30 °C à +180 °C.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 26106-02 Tampon caoutchouc en inox, de type D cylindrique avec filetage bleu conforme FDA 217 kB

Dessins

Tampon caoutchouc en inox, de type D cylindrique avec filetage bleu conforme FDA

Aperçu des articles (comprimé)