norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bronze Rg7.Finition :Naturel.Nota :Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103

Pour les entraînements à vitesse moyenne et faible. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur vis en acier présentent de bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.

Classe de tolérance 7H.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24006 Écrou trapézoïdal avec collerette pas double, filetage à droite 175 kB

Dessins

Écrou trapézoïdal avec collerette pas double, filetage à droite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDxPD1

D2D3D4LL1CAOAcc.PrixCommander
24006-060213Tr 6x2 P11325193,2155 134,71 €
24006-120613Tr 12x6 P328483863512 56,27 €
24006-160813Tr 16x8 P428483863512 50,86 €
24006-200813Tr 20x8 P43255456,54412 61,86 €
24006-241013Tr 24x10 P53255456,54412 90,53 €
24006-301213Tr 30x12 P63862506,54614 106,02 €
24006-401413Tr 40x14 P763957896616 231,17 €