|
|
24001Vis à filet trapézoïdal pas double, filetage à droite |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de cémentation 1.0401 (C15) ou Inox 1.4301. Finition :Acier roulé, naturel. Inox roulé, naturel.Nota :Vis à filet trapézoïdal roulées avec grand degré de précision. Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.
Le mouvement d'avance est deux fois plus rapide avec des entraînements à vis à pas double qu'avec des vis à pas simple. En raison du pas élevé, l'effet autobloquant n'est pas présent.
Désignation d'un entraînement à vis à pas double en prenant comme exemple Tr 12x6 P3. Tr = filet trapézoïdal. 12 = diamètre extérieur. 6 = pas d'un filetage (déplacement axial lors d'une rotation). P3 = distance entre les deux pas.
Classe de tolérance 7e Précision du pas 0,3 / 300 mm Longueur sciée avec surépaisseur, extrémités non ébavurées. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | DxP | D1 min. | D1 max. | D2 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
24001-120611X1000 | acier de cémentation | Tr 12x6 P3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 1000 |  | | 22,79 € | | 24001-160811X1000 | acier de cémentation | Tr 16x8 P4 | 13,640 | 13,905 | 10,8 | 1000 |  | | 34,83 € | | 24001-200811X1000 | acier de cémentation | Tr 20x8 P4 | 17,640 | 17,905 | 14,8 | 1000 |  | | 53,21 € | | 24001-241011X1000 | acier de cémentation | Tr 24x10 P5 | 21,094 | 21,394 | 17,5 | 1000 |  | | 60,17 € | | 24001-301211X1000 | acier de cémentation | Tr 30x12 P6 | 26,547 | 26,882 | 21,9 | 1000 |  | | 85,13 € | | 24001-401411X1000 | acier de cémentation | Tr 40x14 P7 | 36,020 | 36,375 | 30,5 | 1000 |  | | 129,49 € | | 24001-060212X1000 | acier inoxydable | Tr 6x2 P1 | 5,287 | 5,437 | 4,461 | 1000 |  | | 70,37 € | | 24001-120612X1000 | acier inoxydable | Tr 12x6 P3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 1000 |  | | 63,14 € | | 24001-160812X1000 | acier inoxydable | Tr 16x8 P4 | 13,640 | 13,905 | 10,8 | 1000 |  | | 99,88 € | | 24001-200812X1000 | acier inoxydable | Tr 20x8 P4 | 17,640 | 17,905 | 14,8 | 1000 |  | | 123,03 € | | 24001-241012X1000 | acier inoxydable | Tr 24x10 P5 | 21,094 | 21,394 | 17,5 | 1000 |  | | 153,70 € | | 24001-301212X1000 | acier inoxydable | Tr 30x12 P6 | 26,547 | 26,882 | 21,9 | 1000 |  | | 234,49 € | | 24001-401412X1000 | acier inoxydable | Tr 40x14 P7 | 36,020 | 36,375 | 30,5 | 1000 |  | | 411,32 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|