norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bronze Rg7.Finition :Naturel.Nota :Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103

Pour les entraînements à vitesse moyenne et faible. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur vis en acier présentent de bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.

Classe de tolérance 7H.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24005 Ecrou trapézoïdal avec collerette pas simple, filetage à droite ou à gauche 183 kB

Dessins

Ecrou trapézoïdal avec collerette pas simple, filetage à droite ou à gauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1DxPD1

D2D3D4LL1L2CAOAcc.PrixCommander
24005-100213filetage à droiteTr 10x2254234525106 25,69 €
24005-100313filetage à droiteTr 10x3254234515105 30,76 €
24005-120313filetage à droiteTr 12x3284838618126 36,98 €
24005-140313filetage à droiteTr 14x3284838635128 37,41 €
24005-160413filetage à droiteTr 16x4284838624128 51,07 €
24005-180413filetage à droiteTr 18x42848386351212 62,64 €
24005-200413filetage à droiteTr 20x4325545730128 58,33 €
24005-240513filetage à droiteTr 24x5325545736128 69,63 €
24005-260513filetage à droiteTr 26x5386250739148 79,78 €
24005-280513filetage à droiteTr 28x53862506,5461415 82,96 €
24005-300613filetage à droiteTr 30x6386250745148 85,01 €
24005-320613filetage à droiteTr 32x64570586,554166 107,84 €
24005-360613filetage à droiteTr 36x64570586,5541615 138,55 €
24005-400713filetage à droiteTr 40x76395788,5661620 167,46 €
24005-440713filetage à droiteTr 44x76395788,5661620 208,05 €
24005-500813filetage à droiteTr 50x8721109010,5751820 292,97 €
24005-100223filetage à gaucheTr 10x2254234515105 28,29 €
24005-120323filetage à gaucheTr 12x3284838618126 40,66 €
24005-140323filetage à gaucheTr 14x3284838635128 41,16 €
24005-160423filetage à gaucheTr 16x4284838624128 56,18 €
24005-180423filetage à gaucheTr 18x42848386351212 68,90 €
24005-200423filetage à gaucheTr 20x4325545730128 64,14 €
24005-240523filetage à gaucheTr 24x5325545736128 76,59 €
24005-260523filetage à gaucheTr 26x5386250739148 87,77 €
24005-280523filetage à gaucheTr 28x53862506,5461415 91,25 €
24005-300623filetage à gaucheTr 30x6386250745148 93,51 €
24005-320623filetage à gaucheTr 32x64570586,554166 118,62 €
24005-360623filetage à gaucheTr 36x64570586,5541615 152,40 €
24005-400723filetage à gaucheTr 40x76395788,5661620 184,21 €
24005-440723filetage à gaucheTr 44x76395788,5661620 228,85 €
24005-500823filetage à gaucheTr 50x8721109010,5751820 322,24 €