norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier C35Pb.
Inox 1.4305.
Bronze Rg7.
Plastique PA6.6 (avec MoS2).

Finition :Naturel.Nota :Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.

Écrous en acier et Inox : pour les déplacements en mode manuel et comme écrous de fixation. L'association acier-acier n'est pas recommandée pour les entraînements motorisés en raison de la combinaison de matériaux.

Écrous en bronze : pour les entraînements à vitesse moyenne et faible. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur vis en acier présentent de bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.

Écrous en plastique : pour les entraînements silencieux. Bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.

Classe de tolérance 7H.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24003 Ecrou trapézoïdal, cylindrique pas simple, filetage à droite ou à gauche 198 kB

Dessins

Ecrou trapézoïdal, cylindrique pas simple, filetage à droite ou à gauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Matière du corps de baseDxPD1

LCAOAcc.PrixCommander
24003-0815132filetage à droitebronzeTr 8x1,51816 10,80 €
24003-1002132filetage à droitebronzeTr 10x22220 9,74 €
24003-1003132filetage à droitebronzeTr 10x32220 10,07 €
24003-1203132filetage à droitebronzeTr 12x32624 11,60 €
24003-1403132filetage à droitebronzeTr 14x33028 14,56 €
24003-1404132filetage à droitebronzeTr 14x43028 14,56 €
24003-1604132filetage à droitebronzeTr 16x43632 20,52 €
24003-1804132filetage à droitebronzeTr 18x44036 24,15 €
24003-2004132filetage à droitebronzeTr 20x44540 27,17 €
24003-2405132filetage à droitebronzeTr 24x55048 32,99 €
24003-2605132filetage à droitebronzeTr 26x55048 39,24 €
24003-2805132filetage à droitebronzeTr 28x56060 47,85 €
24003-3006132filetage à droitebronzeTr 30x66060 50,93 €
24003-3206132filetage à droitebronzeTr 32x66060 55,11 €
24003-3606132filetage à droitebronzeTr 36x67572 87,66 €
24003-4007132filetage à droitebronzeTr 40x78080 114,92 €
24003-4407132filetage à droitebronzeTr 44x78088 126,26 €
24003-5008132filetage à droitebronzeTr 50x890100 177,82 €
24003-0815111filetage à droiteacierTr 8x1,51812 6,61 €
24003-1002111filetage à droiteacierTr 10x22215 5,74 €
24003-1003111filetage à droiteacierTr 10x32215 5,74 €
24003-1203111filetage à droiteacierTr 12x32618 5,30 €
24003-1403111filetage à droiteacierTr 14x33021 6,75 €
24003-1404111filetage à droiteacierTr 14x43021 6,75 €
24003-1604111filetage à droiteacierTr 16x43624 7,38 €
24003-1804111filetage à droiteacierTr 18x44027 8,44 €
24003-2004111filetage à droiteacierTr 20x44530 9,38 €
24003-2405111filetage à droiteacierTr 24x55036 11,68 €
24003-2605111filetage à droiteacierTr 26x55039 15,44 €
24003-2805111filetage à droiteacierTr 28x56042 16,03 €
24003-3006111filetage à droiteacierTr 30x66045 15,71 €
24003-3206111filetage à droiteacierTr 32x66048 19,16 €
24003-3606111filetage à droiteacierTr 36x67554 27,13 €
24003-4007111filetage à droiteacierTr 40x78060 38,80 €
24003-4407111filetage à droiteacierTr 44x78066 47,59 €
24003-5008111filetage à droiteacierTr 50x89075 58,17 €
24003-0815112filetage à droiteacierTr 8x1,51816 7,21 €
24003-1002112filetage à droiteacierTr 10x22220 6,26 €
24003-1003112filetage à droiteacierTr 10x32220 6,26 €
24003-1203112filetage à droiteacierTr 12x32624 7,25 €
24003-1403112filetage à droiteacierTr 14x33028 10,09 €
24003-1404112filetage à droiteacierTr 14x43028 10,09 €
24003-1604112filetage à droiteacierTr 16x43632 9,55 €
24003-1804112filetage à droiteacierTr 18x44036 10,83 €
24003-2004112filetage à droiteacierTr 20x44540 11,29 €
24003-2405112filetage à droiteacierTr 24x55048 14,20 €
24003-2605112filetage à droiteacierTr 26x55052 20,00 €
24003-2805112filetage à droiteacierTr 28x56056 20,63 €
24003-3006112filetage à droiteacierTr 30x66060 20,73 €
24003-3206112filetage à droiteacierTr 32x66064 24,28 €
24003-3606112filetage à droiteacierTr 36x67572 31,61 €
24003-4007112filetage à droiteacierTr 40x78080 44,36 €
24003-4407112filetage à droiteacierTr 44x78088 66,53 €
24003-5008112filetage à droiteacierTr 50x890100 69,25 €
24003-0815121filetage à droiteacier inoxydableTr 8x1,51812 12,68 €
24003-1002121filetage à droiteacier inoxydableTr 10x22215 11,67 €
24003-1003121filetage à droiteacier inoxydableTr 10x32215 11,67 €
24003-1203121filetage à droiteacier inoxydableTr 12x32618 16,41 €
24003-1403121filetage à droiteacier inoxydableTr 14x33021 13,78 €
24003-1404121filetage à droiteacier inoxydableTr 14x43021 17,57 €
24003-1604121filetage à droiteacier inoxydableTr 16x43624 19,67 €
24003-1804121filetage à droiteacier inoxydableTr 18x44027 20,83 €
24003-2004121filetage à droiteacier inoxydableTr 20x44530 26,93 €
24003-2405121filetage à droiteacier inoxydableTr 24x55036 33,65 €
24003-2605121filetage à droiteacier inoxydableTr 26x56039 42,62 €
24003-2805121filetage à droiteacier inoxydableTr 28x56042 53,52 €
24003-3006121filetage à droiteacier inoxydableTr 30x66045 50,76 €
24003-3206121filetage à droiteacier inoxydableTr 32x66048 66,09 €
24003-3606121filetage à droiteacier inoxydableTr 36x67554 72,01 €
24003-4007121filetage à droiteacier inoxydableTr 40x78060 82,55 €
24003-4407121filetage à droiteacier inoxydableTr 44x78066 91,37 €
24003-5008121filetage à droiteacier inoxydableTr 50x89075 111,24 €
24003-0815142filetage à droiteplastiqueTr 8x1,51816 12,81 €
24003-1002142filetage à droiteplastiqueTr 10x22220 11,16 €
24003-1003142filetage à droiteplastiqueTr 10x32220 11,16 €
24003-1203142filetage à droiteplastiqueTr 12x32624 12,81 €
24003-1403142filetage à droiteplastiqueTr 14x33028 15,11 €
24003-1404142filetage à droiteplastiqueTr 14x43028 15,11 €
24003-1604142filetage à droiteplastiqueTr 16x43632 16,87 €
24003-1804142filetage à droiteplastiqueTr 18x44036 19,14 €
24003-2004142filetage à droiteplastiqueTr 20x44540 21,26 €
24003-2405142filetage à droiteplastiqueTr 24x55048 25,86 €
24003-2605142filetage à droiteplastiqueTr 26x56052 35,04 €
24003-2805142filetage à droiteplastiqueTr 28x56056 36,87 €
24003-3006142filetage à droiteplastiqueTr 30x66060 38,47 €
24003-3206142filetage à droiteplastiqueTr 32x66064 68,52 €
24003-3606142filetage à droiteplastiqueTr 36x67572 52,81 €
24003-4007142filetage à droiteplastiqueTr 40x78080 64,56 €
24003-4407142filetage à droiteplastiqueTr 44x78088 74,24 €
24003-5008142filetage à droiteplastiqueTr 50x890100 98,21 €
24003-0815232filetage à gauchebronzeTr 8x1,51816 16,07 €
24003-1002232filetage à gauchebronzeTr 10x22220 14,66 €
24003-1003232filetage à gauchebronzeTr 10x32220 14,66 €
24003-1203232filetage à gauchebronzeTr 12x32624 13,97 €
24003-1403232filetage à gauchebronzeTr 14x33028 19,42 €
24003-1404232filetage à gauchebronzeTr 14x43028 19,42 €
24003-1604232filetage à gauchebronzeTr 16x43632 26,53 €
24003-1804232filetage à gauchebronzeTr 18x44036 30,97 €
24003-2004232filetage à gauchebronzeTr 20x44540 31,92 €
24003-2405232filetage à gauchebronzeTr 24x55048 40,69 €
24003-2605232filetage à gauchebronzeTr 26x55048 57,13 €
24003-2805232filetage à gauchebronzeTr 28x56056 61,43 €
24003-3006232filetage à gauchebronzeTr 30x66060 63,33 €
24003-3206232filetage à gauchebronzeTr 32x66060 70,84 €
24003-3606232filetage à gauchebronzeTr 36x67572 100,68 €
24003-4007232filetage à gauchebronzeTr 40x78080 126,36 €
24003-4407232filetage à gauchebronzeTr 44x78088 149,44 €
24003-5008232filetage à gauchebronzeTr 50x890100 195,59 €
24003-0815211filetage à gaucheacierTr 8x1,51812 10,26 €
24003-1002211filetage à gaucheacierTr 10x22215 8,95 €
24003-1003211filetage à gaucheacierTr 10x32215 8,95 €
24003-1203211filetage à gaucheacierTr 12x32618 7,91 €
24003-1403211filetage à gaucheacierTr 14x33021 15,49 €
24003-1404211filetage à gaucheacierTr 14x43021 15,49 €
24003-1604211filetage à gaucheacierTr 16x43624 12,50 €
24003-1804211filetage à gaucheacierTr 18x44027 13,27 €
24003-2004211filetage à gaucheacierTr 20x44530 11,63 €
24003-2405211filetage à gaucheacierTr 24x55036 12,35 €
24003-2605211filetage à gaucheacierTr 26x56039 20,73 €
24003-2805211filetage à gaucheacierTr 28x56042 23,85 €
24003-3006211filetage à gaucheacierTr 30x66045 24,37 €
24003-3206211filetage à gaucheacierTr 32x66048 24,98 €
24003-3606211filetage à gaucheacierTr 36x67554 26,91 €
24003-4007211filetage à gaucheacierTr 40x78060 62,17 €
24003-4407211filetage à gaucheacierTr 44x78066 67,48 €
24003-5008211filetage à gaucheacierTr 50x89075 88,04 €
24003-0815212filetage à gaucheacierTr 8x1,51816 14,10 €
24003-1002212filetage à gaucheacierTr 10x22220 11,76 €
24003-1003212filetage à gaucheacierTr 10x32220 11,76 €
24003-1203212filetage à gaucheacierTr 12x32624 15,65 €
24003-1403212filetage à gaucheacierTr 14x33028 12,85 €
24003-1404212filetage à gaucheacierTr 14x43028 12,85 €
24003-1604212filetage à gaucheacierTr 16x43632 10,65 €
24003-1804212filetage à gaucheacierTr 18x44036 15,01 €
24003-2004212filetage à gaucheacierTr 20x44540 12,37 €
24003-2405212filetage à gaucheacierTr 24x55048 15,72 €
24003-2605212filetage à gaucheacierTr 26x56052 25,44 €
24003-2805212filetage à gaucheacierTr 28x56056 28,26 €
24003-3006212filetage à gaucheacierTr 30x66060 29,42 €
24003-3206212filetage à gaucheacierTr 32x66064 47,54 €
24003-3606212filetage à gaucheacierTr 36x67572 41,43 €
24003-4007212filetage à gaucheacierTr 40x78080 45,90 €
24003-4407212filetage à gaucheacierTr 44x78088 85,34 €
24003-5008212filetage à gaucheacierTr 50x890100 99,21 €
24003-0815221filetage à gaucheacier inoxydableTr 8x1,51812 15,46 €
24003-1002221filetage à gaucheacier inoxydableTr 10x22215 13,42 €
24003-1203221filetage à gaucheacier inoxydableTr 12x32618 17,57 €
24003-1403221filetage à gaucheacier inoxydableTr 14x33021 15,99 €
24003-1404221filetage à gaucheacier inoxydableTr 14x43021 18,88 €
24003-1604221filetage à gaucheacier inoxydableTr 16x43624 21,25 €
24003-1804221filetage à gaucheacier inoxydableTr 18x44027 22,69 €
24003-2004221filetage à gaucheacier inoxydableTr 20x44530 29,11 €
24003-2405221filetage à gaucheacier inoxydableTr 24x55036 35,16 €
24003-2605221filetage à gaucheacier inoxydableTr 26x56039 44,09 €
24003-2805221filetage à gaucheacier inoxydableTr 28x56042 48,46 €
24003-3006221filetage à gaucheacier inoxydableTr 30x66045 51,54 €
24003-3206221filetage à gaucheacier inoxydableTr 32x66048 71,85 €
24003-3606221filetage à gaucheacier inoxydableTr 36x67554 77,96 €
24003-4007221filetage à gaucheacier inoxydableTr 40x78060 83,82 €
24003-4407221filetage à gaucheacier inoxydableTr 44x78066 98,07 €
24003-5008221filetage à gaucheacier inoxydableTr 50x89075 120,07 €
24003-0815242filetage à gaucheplastiqueTr 8x1,51816 16,54 €
24003-1203242filetage à gaucheplastiqueTr 12x32624 14,36 €
24003-1403242filetage à gaucheplastiqueTr 14x33028 20,21 €
24003-1404242filetage à gaucheplastiqueTr 14x43028 20,21 €
24003-1604242filetage à gaucheplastiqueTr 16x43632 21,98 €
24003-1804242filetage à gaucheplastiqueTr 18x44036 28,13 €
24003-2004242filetage à gaucheplastiqueTr 20x44540 23,48 €
24003-2405242filetage à gaucheplastiqueTr 24x55048 31,26 €
24003-2605242filetage à gaucheplastiqueTr 26x56052 59,93 €
24003-2805242filetage à gaucheplastiqueTr 28x56056 64,42 €
24003-3206242filetage à gaucheplastiqueTr 32x66064 72,11 €
24003-3606242filetage à gaucheplastiqueTr 36x67572 80,90 €
24003-4007242filetage à gaucheplastiqueTr 40x78080 86,42 €
24003-4407242filetage à gaucheplastiqueTr 44x78088 98,99 €
24003-5008242filetage à gaucheplastiqueTr 50x890100 109,97 €
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
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83