norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier.
Fixation rapide en aluminium.
Finition :Corps de base trempé et nickelé chimiquement.
Fixation rapide à revêtement dur.
Nota :Pinces pour petites pièces avec diverses surfaces de serrage pour le serrage de petites pièces. Elles permettent ainsi de serrer des pièces plates ou à symétrie de rotation ainsi que des pièces avec alésage. Parfaitement adaptées à la métrologie.

Pour la forme C, les diamètres de serrage sont échelonnés de 3 mm en 3 mm (en partant de 4 mm).

Les pinces pour petites pièces peuvent être reliées à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les pinces pour petites pièces peuvent ainsi être montées rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Accessoires :Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Indication de dessin :
Forme A : lisse
Forme B : avec vé
Forme C : avec serrage interne
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 34012_Datasheet_32596_Pince_ressort_pour_petites_pi_ces--fr 233 kB

Dessins (aperçu complet)

Pince à ressort pour petites pièces

Pinces pour petites pièces, forme A, lisses

plus d'infos

Dessins

Pinces pour petites pièces, forme A, lisses

Sélection/filtre d'articles

Pinces pour petites pièces, forme B, avec vé

plus d'infos

Dessins

Pinces pour petites pièces, forme B, avec vé

Sélection/filtre d'articles

Pinces pour petites pièces, forme C, avec serrage interne

plus d'infos

Dessins

Pinces pour petites pièces, forme C, avec serrage interne

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83